Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Part number: 33 48 014 7824 100
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 10m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 014 7824 100
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 連接器2 RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式 IDC接線方式
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -20 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜) Grey
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140263680
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual