Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
27
Artikel nummer: 09 07 001 0110 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m
har-SAB M8/4/4p PAC 10m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable, With LED green/yellow
Number of contacts: 4
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 07 001 0110 0
har-SAB M8/4/4p PAC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Systemkabel
27
Produktinformation
식별
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 배전함
  • 사양
    사전 조립 마스터 케이블
    LED 녹색/황색 적용
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 포트 총 개수 4
  • 컨택트핀 개수 4
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 6 A
  • 정격 전압
    10 V DC
    30 V DC
  • 제한 온도 -25 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 포트 당 채널 개수 2
  • 회로 로직 PNP
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 867 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85371098
  • GTIN 5713140276659
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare