Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: ‌10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Notes
Compare
Part number: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identification
  • Catégorie Kit de connecteur
  • Série HARTING UIC
  • Identification 558
  • Elément Kit de connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Nombre de contacts 22
  • Contact de terre Oui
  • Sortie de câble 1x Pg 21
  • Détails
    Contacts à sertir joints séparément
    Veuillez commander les pièces de conduit séparément.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,75 ... 1 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 17
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 110 V
  • Résistance d'isolement >107 Ω
  • Résistance de contact ≤ 4 mΩ
  • Longueur à dénuder 5 mm
  • Limite de température -50 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Couleur (capot/embase)
    Noir
    RAL 5010 (bleu gentiane)
  • Matériau (joint) Silicone
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 180 g
  • Pays d'origine Inde
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140190337
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)