Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
70
Cikkszám: 09 70 014 2811
STAF 14 FE-S
STAF 14 FE-S

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Csavaros vezeték-rögzítés
Anya
Poliamid (PA)
Fekete
Névleges áramerősség: ‌10 A
Méret: 10 A
Érintkezők: 14
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm²
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 70 014 2811
STAF 14 FE-S
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
70
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Staf®
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 10 A
  • Number of contacts 14
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 25 V
  • Rated voltage
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 50 V
  • Rated voltage acc. to CSA 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Tightening torque ‌0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102941
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás