Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 000 9903
SEK-18 ACC.MA LONG LOCKING LEVER 100PCS
SEK-18 ACC.MA LONG LOCKING LEVER 100PCS

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Locking latch
Long
Thermoplastic resin (PBT)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 18 000 9903
SEK-18 ACC.MA LONG LOCKING LEVER 100PCS
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe SEK
  • Zubehörtyp Verriegelungshebel
  • Zubehörbeschreibung lang
Ausführung
  • Hinweise
    Je Messerleiste 2 Stück bestellen.
    in Verbindung mit Federleisten mit Zugentlastungsbügel
  • Lieferumfang Großverpackung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Antimony trioxide
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,46 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140024106
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare