Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
Part number: 09 45 700 5084
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;2,8m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;2,8m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.8 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 700 5084
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;2,8m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
Product Details
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series
    RJ45
    Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    M12 D kodlaması
    Erkek
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Cable length 2,8 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
  • Kodlama D kodlaması
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +70 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 233 g
  • Country of origin Romanya
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268135
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare