Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 58 231 0600 026
PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
FO-kabel
Singlemode
Kabellængde: 60 m
Notes
Compare
Part number: 33 58 231 0600 026
PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV
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
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING PushPull (V4)
  • Złącze 2 HARTING PushPull (V4)
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu Tryb jednomodowy
Wersja
  • Długość kabla 60 m
  • Konstrukcja rdzenia 9 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Średnica przewodu 6,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metaal
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niet ingesloten
  • REACH ANEKS XIV substancje Niet ingesloten
  • REACH SVHC substancje Niet ingesloten
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niet ingesloten
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 104 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140153967
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare