Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.
Přehled vlastností
Connectors
Connector sets AIDA compliant, With fixed coding, Finger safe
Spring clamp termination
Rated current: 16 A
Contacts: 5
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
PushPull
Material: Metal
Degree of protection: IP65, IP67