Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Part number: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Complete set
Screw termination
Rated current: ‌10 A
Contacts: 3
Size: 3 A
Single locking lever
Top/side entry
1x M20
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Degree of protection: IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part number: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozókészletek
  • Sorozat Han A®
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® Ex
  • Elem Teljes készlet
Verzió
  • Lezárási mód Csavaros vezeték-rögzítés
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 3
  • PE érintkező Igen
  • Verzió Egyenesoldalsó kábelbevezetés
  • Kábelbevezetés 1x M20
  • Rögzítés típusa Egykengyeles
  • Alkalmazási terület Csatlakozók robbanásveszélyes környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 90 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +40 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 09 20 000 9918 tömítőcsavarral
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 5015 (égszínkék)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés) Rozsdamentes acél
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 154,12 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140189690
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual