Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Codice prodotto: 09 12 003 3015
Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G
Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 3 A
Contatti: 2 + RJ45
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 12 003 3015
Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Dettagli del prodotto
식별
  • 카테고리 Inserts
  • 제품 시리즈 Han-Brid®
  • 식별 Han-Brid® RJ45 C
  • 사양 hybrid network connector
버전
  • 젠더 Male
  • 규격 3 A
  • 컨택트핀 개수 2
  • 추가 접점 + RJ45
  • 상세설명 With RJ Industrial
기술적 특성
  • 도체 단면적
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • 정격 전류 ‌ 10 A
  • 정격 전압 24 V
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polycarbonate (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (pebble grey)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • 사양 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 43.4 g
  • 원산지 Romania
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140162754
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Brid®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta