Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
18
Inserts
65
Frames
2
Artikel nummer: 19 30 016 0528
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs M40
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs M40

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Artikel nummer: 19 30 016 0528
Han B Hood Side Entry HC 4 Pegs M40
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
18
Inserts
65
Frames
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 16 B
  • Version Uscita laterale
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M40
  • Låsningstyp Aggancio a doppia leva
  • Applikationsområde Custodie standard per connettori industriali
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Pressofuzione d'alluminio
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Verniciatura a polvere
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7037 (grigio polvere)
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Non incluso
  • REACH BILAGA XIV ämnen Non incluso
  • REACH SVHC ämnen Non incluso
  • California Proposition 65 ämnen Si
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 130 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140126145
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare