Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
70
Frames
2
Part number: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
High construction
Double locking lever (on the hood)
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 62 816 0538
Han 16EMC/B Hood Side Entry M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
70
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC/B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 1x M40
  • ロックタイプ ダブルロックレバー (フード)
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) コーティングなし
  • カラー(フード/ハウジング) 無塗装
  • 材質 (ロック)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • カラー(ロック) RAL 7037 (ダストグレー)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 229.23 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140132955
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare