Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
20
Part number: 33 01 241 0050 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 01 241 0050 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
20
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 LC duplex
  • 連接器2 LC duplex
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹 單模
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 光纖數 2
  • 光纖類型 2E9/125 G657.A1
技術參數
  • 電纜直徑 5.17 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP 編號 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 101 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140249240
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare