Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 725 1512 026
RJI cord IP67 hyb.,8XAWG28/7;3XPow 10,0m
RJI cord IP67 hyb.,8XAWG28/7;3XPow 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 725 1512 026
RJI cord IP67 hyb.,8XAWG28/7;3XPow 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Соединитель 2
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Han® 3 A Гибридный
    Термопластик
  • Соединитель 2
    Han® 3 A Гибридный
    Термопластик
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 12
  • Структура ядра
    4x 2 Twisted Pair
    4x 6,0 мм²
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Предельная температура -10 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.523 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140249707
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare