Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
54
Part number: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector PROFINET, Multi Feature RJ45, 90° angled
IDC termination
Rated current: ‌1.76 A
Contacts: 8
Copper alloy
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Material: Zinc die-cast
Nickel plated
Degree of protection: IP20
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 45 151 1571
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
54
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Linhas de carcaças/bases HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Conector
  • Especificação
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    ângulo de 90°
  • Características Adequado para todas as versões PoE
Versão
  • Método de terminação Terminação IDC
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    0,12 ... 0,32 mm² Fio flexível
    0,12 ... 0,32 mm² Rígido
  • Seção transversal do condutor
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Fio flexível
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Rígido
  • Diâmetro externo do fio 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,76 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Resistência do contato, blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Umidade relativa 95 % Sem condensação (operação)
  • Força de inserção ≤ 25 N
  • Força de retirada ≤ 25 N
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... 9 mm
  • Teste a tensão UDC
    1 kV (contato-contato)
    1,5 kV (contato-terra)
  • Resistência à vibração
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eixo
    5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto 50 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Niquelado
  • Cor (carcaça/base) Prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60603-7 Face de conexão
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Aprovações DNV GL
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 34,37 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140224346
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare