İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
System cabling
...
Signal
HARTING PushPull Signal
09 48 353 5848 200
Parça numarası: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 20 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 353 5848 200
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 20m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
Interconnection Cable w. drain wire
Identification
Category
System cabling
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING PushPull (V4) Signal
20 poles
Connector 2
HARTING PushPull (V4) Signal
20 poles
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Version
Cable length
20 m
Number of cores
20
Core structure
20x AWG 26/7
Shielding
Shielded
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
1.9 mm
2 mm
Contact spacing (mating side)
1.9 mm
2 mm
Rated current
2 A
Rated voltage
50 V
Clearance distance
≥ 1.2 mm
Creepage distance
≥ 1.9 mm
Insulation resistance
>10
8
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-40 ... +80 °C
Insertion force
50 N
Withdrawal force
50 N
Mating cycles
≥ 100
Test voltage U
r.m.s.
2 kV (contact-contact)
2 kV (contact-ground)
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Vibration resistance
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Shock resistance
50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Silver plated Termination side
Silver plated Mating side
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Black
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Naphthalene
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140246300
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Almanca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (İngilizce)
PDF (Fransızca)
PDF (Macarca)
PDF (Japonca)
PDF (İtalyanca)
PDF (Korece)
PDF (Lehçe)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
2D/3D Multi CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm yaygın CAx araçları için 2D ve 3D CAD verilerinin 60'tan fazla yerel formatı HARTING ürünlerinin CAx mühendislik süreçlerine hızlı ve kolay entegrasyonu için kullanılablir.
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Zuken E³ Serileri (2019+)
Bilgi göster
Bilgi gizle
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
ZUKEN E³ (2019+) serisindeki HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için ZUKEN Bileşen Bulutundan ZUKEN E3 verilerine ulaşılabilir.Arşiv verileri aşağıdaki bilgileri içerir:
Bağlantı noktaları
Semboller
Alternatif görünüm
Teknik parametreler
Sınıflandırmalar
Parça numaraları
...
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın