myHARTING Login
Konfigüratörleri
Produtos
Produtos
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
Parça numarası: C2 13 200 0000 0026
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 12.00m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 12 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0026
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 12.00m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Tipo de cabo
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Conector 1
M12 A-cod 5P Male Straight
Conector 2
M12 A-cod 5P Female Straight
Identificação
Categoria
システムケーブル
Série
丸型コネクタ M12
Elemento
ケーブルアセンブリ
Especificação
両端組立て済み
Conector 1
M12 Aコード
オス ストレート型
オーバーモールド
Conector 2
M12 Aコード
メス ストレート型
オーバーモールド
Tipo de cabo
銅ケーブル (丸型)
Versão
Comprimento do cabo
12 m
Número de núcleos
5
Estrutura central
5x 0.34 mm²
Método de terminação
クリンプ端子
Blindagem
シールドなし
Codificação
Aコード
Características técnicas
Corrente Nominal
4 A
Tensão Nominal
60 V
Limitação de temperatura
-25 ... +80 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67 嵌合状態
Diâmetro do cabo
5.3 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
RAL 7040(ウインドウグレー)
RoHS
適合
Status ELV
適合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
含まず
Substâncias REACH ANNEX XIV
含まず
Substâncias REACH SVHC
含まず
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
含まず
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 難燃性
UL / CSA
UL規格対応準備中
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
2
País de origem
ドイツ
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140521674
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (Almanca)
PDF (İspanyolca)
PDF (İngilizce)
PDF (İtalyanca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (Hollandaca)
PDF (Fransızca)
PDF (Macarca)
PDF (Rusça)
PDF (Romence)
PDF (İsveççe)
PDF (Lehçe)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın