Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 10 81 007 1144
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Crimp termination
Male
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4 4 Contacts fused
Hood
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP54
Notes
Compare
Part number: 10 81 007 1144
Han Protect 3A HTE M12 4/4 Fused
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Protect
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 4
  • overige contacten 4 Contacten gesmolten
  • PE-contact Ja
  • Versie Ingang bovenkant
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Zekering I/O-signalen
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 24 V
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP54
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting)
    NBR
    Polyethyleen (PE)
  • Materiaal (vergrendeling) Polycarbonaat (PC)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140435032
  • eCl@ss 27.440.113,00
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare