SIMATIC MICRO-DRIVE
  • 시스템 케이블
하위범주
Filters
  • 케이블 유형
    Select a value Reset filter
    • 구리 케이블 (원형)
      110
  • 요소
    Select a value Reset filter
    • 케이블 어셈블리
      50
  • 사양
    Select a value Reset filter
    • 양방향 사전조립형
      110
  • 케이블 설명
    Select a value Reset filter
    • 내유성
      60
    • 실리콘 미포함
      110
    • 폭넓은 내유성
      50
    • 할로겐프리
      60
  • 코어 구조
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      10
    • 2x 0.5 mm²
      10
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      30
    • 4x 2.5 mm²
      10
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 6x 2x 0.25 mm²
      10
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      20
  • 케이블 길이
    Select a value Reset filter
    • 0.5 m
      22
    • 1.5 m
      22
    • 3 m
      22
    • 5 m
      22
    • 10 m
      22
110 products (of 110)
1/4
비교하다
정렬기준
Filters

Topics & Trends