Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
8
System Cables
803
Cikkszám: 09 45 452 1506
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Szerviz interfészek
RJ45
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
Kábelhossz: 0.7 m
Összeköttetés típusa: Jack dugó a csatlakozóhoz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 452 1506
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
8
System Cables
803
Termékleírás
Identification
  • Category Złącza
  • Series har-port
  • Element Interfejsy serwisowe
  • Specification RJ45
Version
  • Cable length 0,7 m
  • Shielding Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Connection type Jack do złącza
  • Fixing Przykręcane śrubami do płyt pokrywy
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Poliamid (PA)
  • Colour (hood/housing) Srebrny
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances
    Niezawarte
    Tak
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Tak
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Łotwa
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060128
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás