Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
70
Part number: 09 70 014 2614
STAF 14 STI-S
STAF 14 STI-S

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 14
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 014 2614
STAF 14 STI-S
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
70
Product Details
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Staf®
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 10 A
  • Aantal contacten 14
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 25 V
  • Nominale spanning
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Nominale impulsspanning 0,8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 50 V
  • Nominale spanning conform CSA 50 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 2 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,25 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +100 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 HB
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 40 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140102927
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare