Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 000 9904
SEK-18 ACC.MA SHORT LOCKING LEVER
SEK-18 ACC.MA SHORT LOCKING LEVER

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Locking latch
Short
Thermoplastic resin (PBT)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 18 000 9904
SEK-18 ACC.MA SHORT LOCKING LEVER
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat SEK
  • Tartozék típusa Locking latch
  • A tartozék leírása Short
Verzió
  • Részletek
    Order 2 per male header.
    for use with female connector without strain relief clamp
  • Csomag tartalma Bulk packaging
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic resin (PBT)
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Antimony trioxide
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0.4 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140024120
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare