Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 050 6023
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,5m;flex.
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,5m;flex.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 47 050 6023
RJI IP20/ 90° gew.180°/0°22/7;0,5m;flex.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    RJ45 連接器
    彎式 左
  • 連接器2
    RJ45 連接器
    彎式 右
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 0.5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    三氧化二抗
規格和認證
  • PROFINET Yes
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 61.58 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140065918
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare