Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Connettori
Set di connettori
A perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: 1.5 A
Contatti: 8
Lega di rame
PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm su Ni ≥ 2,6 µm Lato contatti, Sn ≥ 3 µm su Ni ≥ 1,8 µm Lato collegamento
PushPull
Materiale: Polibutilentereftalato (PBT) / PA66
Grado di protezione: IP65 / IP67