Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
53
Part number: 21 34 840 0585 005
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor C21320000000056.
Part number: 21 34 840 0585 005
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Device side / Panel feed through
53
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 0.5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0.34 mm²
  • Кодирование A-coding
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 35 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140141872
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line