Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Part number: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 F-c
Han Q 4/2 F-c

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: Han-Compact®
Contacts: 6
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Signal
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 12 006 3141
Han Q 4/2 F-c
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
18
Combinables
6
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Product Details
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® Q
  • Identification 4/2
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille Han-Compact®
  • Nombre de contacts 6
  • Nombre de contacts de signal 2
  • Nombre de contacts de puissance 4
  • Contact de terre Oui
  • Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Intensité nominale (partie signal) 10 A
  • Tension nominale (partie signal) 250 V
  • Tension de claquage (partie signal) 4 kV
  • Degré de pollution, (partie "signal") 3
  • Intensité nominale (puissance) 40 A
  • Tension nominale conducteur-terre (Puissance) 400 V
  • Tension nominale entre conducteurs (Puissance) 690 V
  • Tension de claquage (puissance) 6 kV
  • Degré de pollution (puissance) 3
  • Tension nominale selon UL, (partie signal) 250 V
  • Tension nominale selon UL (puissance) 600 V
  • Tension nominale selon CSA, (partie signal) 250 V
  • Tension nominale selon CSA (puissance) 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 13 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140017504
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare