Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
Part Number: 09 38 005 2721
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação de parafuso axial
Fêmea
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌200 A
Tamanho: 24 B
Contatos: 3
Seção transversal do condutor: 35 ... 70 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 38 005 2721
Han K 3/0 Pos. Female Insert Screw Term.
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han-Com®
  • Identificação Han® K 3/0
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de parafuso axial
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho 24 B
  • Número de Pólos 3
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 35 ... 70 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 200 A
  • Tensão nominal condutor-terra 1,150 V
  • Tensão nominal condutor-condutor 2.000 V
  • Tensão nominal de impulso 8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Corrente nominal conforme UL 200 A
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Corrente nominal conforme CSA 160 A
  • Tensão nominal conforme CSA 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0.2 mΩ
  • Comprimento de decapagem 22 mm
  • Torque de aperto
    8 Nm @ 35 mm²
    9 Nm @ 50 mm²
    10 Nm @ 70 mm²
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Silver plated
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 296,67 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140056206
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare