Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
5
Einsätze
24
Part number: 19 12 008 0526
Han Compact-HSE-M25
Han Compact-HSE-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for standard cable gland, With separate PE terminating point, for all inserts of size Han-Compact®
Size: Han-Compact®
Single locking lever
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 12 008 0526
Han Compact-HSE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
5
Einsätze
24
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods/Housings
  • Gehäusebaureihe Han-Compact®
  • Gehäuseart Hood
  • Gehäusebeschreibung
    for standard cable gland
    With separate PE terminating point
    for all inserts of size Han-Compact®
Ausführung
  • Baugröße Han-Compact®
  • Ausführung Side entry
  • Kabeleingang 1x M25
  • Verriegelungsart Single locking lever
  • Anwendungsgebiet Hoods/housings for industrial applications
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E 12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 321.62 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140124189
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare