Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
10
Запасная часть
2
Контактные вставки
92
Frames
1
Part number: 19 20 003 0720
Han A Hood Coupler Thermoplastic M20
Han A Hood Coupler Thermoplastic M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 20 003 0720
Han A Hood Coupler Thermoplastic M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
10
Запасная часть
2
Контактные вставки
92
Frames
1
Product Details
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабель - корпус кабеля
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Верхний ввод
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения
  • Содержимое упаковки Заказывайте уплотнительный винт отдельно.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 С винтом с прокладкой
    IP67 С винтом с прокладкой
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 10 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140124486
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare