myHARTING Login
Konfigureerijad
Produtos
Produtos
eShop News
Industrial connectors Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator Interface
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
12
Accessories
6
교체 부품
2
인서트
15
Frames
1
no data available
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
09 20 010 0296
Osa number: 09 20 010 0296
Han 10 A-asg2-LB-K-16
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 10 A
Low construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
1x Pg 16
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Osa number: 09 20 010 0296
Han 10 A-asg2-LB-K-16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
12
Accessories
6
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
15
Frames
1
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
名称
カテゴリ
フード/ハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han A
®
フード/ハウジングのタイプ
ボックス型ハウジング
フード/ハウジングの説明
サーモプラスチックカバー付き
タイプ
低背タイプ
バージョン
サイズ
10 A
バージョン
サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x Pg 16
ロックタイプ
シングルロックレバー
Han-Easy Lock
®
はい
アプリケーション分野
産業アプリケーション用標準フード/ハウジング
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミダイカスト
表面 (フード/ハウジング)
粉体塗装
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7037 (ダストグレー)
材質 (ロック)
ポリカーボネート (PC)
ステンレススチール
カラー(ロック)
RAL 7037 (ダストグレー)
材料の難燃性 UL94(ロックレバー)
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
Not contained
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
Yes
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
鉛
ECHA SCIP番号
2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
ナフタリン
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
174.08 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140039209
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšehhi)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Taani)
PDF (Hispaania)
PDF (Inglise)
PDF (Saksa)
PDF (Ungari)
PDF (Korea)
PDF (Prantsuse)
PDF (Jaapani)
PDF (Itaalia)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rumeenia)
PDF (Vene)
PDF (Türgi)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Hiina)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Näita teavet
Peida teave
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare