Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
24
Numéro d‘article: 19 20 003 0436
Han 3A-HTE-M25 PC black w. seal
Han 3A-HTE-M25 PC black w. seal

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
pour Han-Brid®, Avec joint collé
Taille: 3 A
Levier simple de verrouillage
Sortie verticale
1x M25
Matériau (capot/embase): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 20 003 0436
Han 3A-HTE-M25 PC black w. seal
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
24
détails du produit
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Descriere carcasă/priză
    pentru Han-Brid®
    Cu garnitură de izolare adezivă
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize standard pentru aplicaţii industriale
  • Conţinut pachet Vă rugăm să comandați șurubul de izolare separat.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Policarbonat (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Naftalină
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 14,01 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140164208
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer