Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
3
Număr articol: 09 67 000 8256
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;L10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;L10.000

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Mamă
Aliaj de cupru
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 67 000 8256
DSUB-FE-CR-KON AWG20-24;AFS1;L10.000
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
6
Tools
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte ştanţate
  • Conţinut pachet
    10000 bucăţi pe rolă
    Desfăşurare pe stânga
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,25 ... 0,52 mm²
  • Secţiunea transversală a conductorului AWG 24 ... AWG 20
  • Diametru exterior fir ≤1,52 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2,5 ... 3 mm
  • Nivel de performanţă
    1
    conf. cu CECC 75301-802
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 116 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140087170
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați