Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Cikkszám: 09 69 511 7364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 5
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester), Shell: steel, tin plated
Green
Contacts: 36
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 69 511 7364
D-SUB M 36W4 STR MA SCUP TH PL3
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
41
Combinables
1
Accessories
8
Termékleírás
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Straight
Версия
  • Метод подключения Solder cup termination
  • Тип Male
  • Размер D-Sub 5
  • Число контактов 36
  • Число сигнальных контактов 32
  • Число специальных контактов 4
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Подробные данные Please order special contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка < 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Material properties
  • Материал (контактная вставка)
    热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯)
    外壳:钢、镀锡
  • Цвет (контактная вставка) 绿色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镍表面镀贵金属
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 17 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140102620
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás