매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
1
품번들: 09 32 000 9909
Coding pin Han 64EEE
Coding pin Han 64EEE

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
코딩
가이드 핀/부쉬 적용
수형
Notes
비교하다
품번들: 09 32 000 9909
Coding pin Han 64EEE
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® EEE
  • Type of accessory Coding
  • Description of the accessory With guide pins/bushes
Version
  • Gender Male
  • Details Guide bushing opposite side
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 1.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140049154
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다