Conectores circulares M12
  • 3 a 12 polos
  • IP65 / IP67
  • PVC, PUR
  • Sobremoldeado
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 12x 0,14 mm²
      62
    • 2x AWG 22
      8
    • 2x AWG 24
      8
    • 3x 0,34 mm²
      125
    • 4x 0,25 mm²
      11
    • 4x 0,34 mm²
      202
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5x 0,25 mm²
      2
    • 5x 0,34 mm²
      171
    • 8x 0,25 mm²
      29
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 4 mm
      84
    • 4,2 mm
      113
    • 4,5 mm
      136
    • 4,9 mm
      68
    • 5,3 mm
      69
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Hembra Acodado
      92
    • Hembra Recto
      182
    • M12 Codificación A
      281
    • M12 Codificación Y
      8
    • M8
      11
    • Macho Acodado
      7
    • Macho Recto
      19
    • Outer PushPull
      75
    • Sobremoldeado
      225
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Hembra Acodado
      84
    • Hembra Recto
      111
    • Inner PushPull
      122
    • M12 Codificación A
      614
    • M12 Codificación Y
      12
    • Macho Acodado
      83
    • Macho Recto
      348
    • Outer PushPull
      61
    • Sobremoldeado
      470
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • No blindado
      470
    • apantallado
      38
  • Codificación
    Select a value Reset filter
    • Codificación A
      626
    • Codificación Y
      12
638 products (of 638)
1/22
Compare
0
Sort by
Filters
0