Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 58 111 0500 002
PP FO CABLE ASSY-50M-1xPP LC DUPLEX SM
PP FO CABLE ASSY-50M-1xPP LC DUPLEX SM

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
FO cable
Singlemode
Cable length: 50 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 33 58 111 0500 002
PP FO CABLE ASSY-50M-1xPP LC DUPLEX SM
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    LC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 50 m
  • Core structure 9 / 125 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 490 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140152076
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen