Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Accessories
1
Codice prodotto: 14 12 101 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-10 BK
har-flexicon 3,50 MTH-10 BK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Maschio
Orizzontale
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌11 A
Contatti: 10
Lega di rame
Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Codifica: Ordinare i pin di codifica separatamente.
Poliammide (PA), Poliftalammide (PPA)
Nero
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 14 12 101 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-10 BK
Note
Confronta
Campione gratuito
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 10
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage
    ‌ 150 V
    150 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliammide (PA)
    Poliftalammide (PPA)
  • Colour (insert) Nero
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts)
    Sn su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non contenu
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.99 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140114128
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta