Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Tools
12
Codice prodotto: 11 05 000 6102
Han-Yellock M-c 0.5mm² (Ag)
Han-Yellock M-c 0.5mm² (Ag)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤20 A
Maschio
Lega di rame
Argentati
Sezione conduttori: 0.5 mm²
AWG 20
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
Codice prodotto: 11 05 000 6102
Han-Yellock M-c 0.5mm² (Ag)
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Tools
12
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han-Yellock®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 6,5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Lega di rame
  • Surface (contacts) Argentati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140109339
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Yellock®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta