Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Tools
3
Codice prodotto: 09 69 282 5423
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 40A POWER
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 40A POWER

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Diritto
Corrente d'esercizio: ≤40 A
Maschio
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Sezione conduttori: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 69 282 5423
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 40A POWER
Note
Confronta
Campione gratuito
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
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Caratteristiche Configurazione utensile: 7 per AWG 8 e 6 per AWG 10
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 4 ... 6 mm²
  • Sezione conduttori AWG 10 ... AWG 8
  • Corrente d'esercizio ≤ 40 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Temperatura massima -55 ... +155 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≈ 5 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto
    1 g
    2,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140099357
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta