Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
5
Codice prodotto: 09 67 015 0425
DSUB METAL-HOOD 15P KNS-UNC TOPCE
DSUB METAL-HOOD 15P KNS-UNC TOPCE

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Coperchio agganciabile
Taglia: D-Sub 2
Viti zigrinate Filettatura 4-40 UNC
Uscita diritta
1x
Materiale (custodie): Plastica
metallizzato
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 015 0425
DSUB METAL-HOOD 15P KNS-UNC TOPCE
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable
    Abrazadera de cable
    Salida de cable
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
  • 2 partes
  • Separable
  • Contenidos del paquete con mitades de juego de mitades de salida
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -55 ... +110 °C
  • Diámetro de cable 11,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Longitud 41 mm
  • Anchura 38 mm
  • Altura 15 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 19 g
  • País de origen Suecia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140090354
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta