配套产品
配套产品
型号: 09 64 421 7240
37 way S Cup Male 3,9k Wout
37 way S Cup Male 3,9k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 421 7240
37 way S Cup Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Filter
  • Elemento Connector
  • Descrizione del contatto
    Turned
    Straight
Versione
  • Collegamento Lötkelchanschluss
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Stift
  • Taglia D-Sub 4
  • Filtro C-Filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Numero di poli 37
  • Tipi di aggancio Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 7,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    2
    nach CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastischer Formstoff (PCT)
    Stahl, oberflächenveredelt
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti) Edelmetall über Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • esenzioni RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 20.12 g
  • Paese di origine Czechia
  • Codice doganale europeo 85322400
  • GTIN 5713140076457
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较