登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
...
Cable connectors and cable assemblies
Power and signal connectors
09 64 421 7240
型号: 09 64 421 7240
37 way S Cup Male 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 421 7240
37 way S Cup Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connectors
Serie
D-Sub
Identificazione
Filter
Elemento
Connector
Descrizione del contatto
Turned
Straight
Versione
Collegamento
Lötkelchanschluss
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Stift
Taglia
D-Sub 4
Filtro
C-Filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Numero di poli
37
Tipi di aggancio
Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
7,5 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
2
nach CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Hot plugging
nein
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Thermoplastischer Formstoff (PCT)
Stahl, oberflächenveredelt
Materiale (contatti)
Kupferlegierung
Finitura superficiale (contatti)
Edelmetall über Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
esenzioni RoHS
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Stato ELV
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
nicht enthalten
Sostanze REACH ANNEX XIV
nicht enthalten
Sostanze REACH SVHC
ja
Sostanze REACH SVHC
Blei
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
ja
California Proposition 65 substances
Blei
Nickel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
50
Peso netto
20.12 g
Paese di origine
Czechia
Codice doganale europeo
85322400
GTIN
5713140076457
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较