Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 64 112 7220
9 way Straight Female 470 Wout
9 way Straight Female 470  Wout

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌7.5 A
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 09 64 112 7220
9 way Straight Female 470 Wout
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Filtro
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Tornito
    Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 1
  • Filtro Filtro C 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Numero di poli 9
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 7,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -20 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica (PCT)
    Acciaio trattato
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 9,4 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85322400
  • GTIN 5713140074507
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen