Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 64 111 7227
9 way S Cup Female 470 Wout
9  way S Cup Female 470 Wout

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: ‌7.5 A
Femmina
Taglia: D-Sub 1
Resina termoplastica (PCT), Acciaio trattato
Filtro C 470 pF ±20% @ ≤100 V
Contatti: 9
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 64 111 7227
9 way S Cup Female 470 Wout
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Filter
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 1
  • Filter C-filter 470 pF ±20% @ ≤100 V
  • Number of contacts 9
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Mating cycles ≥ 250
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastischer Formstoff (PCT)
    Stahl, oberflächenveredelt
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Edelmetall über Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Blei
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 7.47 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140074415
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta