Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Cavi assemblati
7
Artikelnummer: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Connettori
Passa-parete
Contatti: 4
Taglia: 3 A
Materiale: Lega di zinco
Verniciatura a polvere
Grado di protezione: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 57 467 0005 000
Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Cavi assemblati
7
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie LC duplex
  • Elemento Passa-parete
  • Tipo di contatto Contatti LC
  • Descrizione del contatto Monomodale
Versione
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 50,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140224148
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen