Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Codice prodotto: 09 45 115 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 Stvb 8p IDC
Han3A RJ45 10G Cat6 Stvb 8p IDC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder RJ45
IDC-Schneidklemmanschluss
Kontakte: 8
Tüllengehäuse
gerade
Baugröße: 3 A
Werkstoff: Zink-Druckguss
Schutzart: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 115 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 Stvb 8p IDC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie RJ45
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche RJ45
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Diritto
  • Caratteristiche Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
  • Collegamento
    A perforazione d'isolante
    IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Taglia 3 A
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • Confezione
    Inserto per connettore
    Custodie
    Serracavi
    Istruzioni per l'assemblaggio
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori
    0,1 ... 0,32 mm² Flessibile
    0,22 ... 0,32 mm² Solido
  • Sezione conduttori
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Flessibile
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solido
  • Diametro esterno del cavo ‌1,6 mm
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 5 ... 9 mm
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
    7,9 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Colore (custodie) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Piombo
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvazioni DNV GL
  • PROFINET si
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 100 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140058835
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio
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
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta