Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Tools
13
Accessories
1
Codice prodotto: 09 33 000 6214
Han E F Crimp Contact Ag WG 0.75 mm
Han E F Crimp Contact Ag WG 0.75 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤16 A
Buchse
Kupferlegierung
versilbert
Leiterquerschnitt: 0,75 mm²
AWG 18
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
Codice prodotto: 09 33 000 6214
Han E F Crimp Contact Ag WG 0.75 mm
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
13
Tools
13
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han E®
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Identificazione contatti 1 cerchio Dietro l'area di crimpatura
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,75 mm²
  • Sezione conduttori AWG 18
  • Corrente d'esercizio ≤ 16 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140049987
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han Hv E® / Han® Hv ES
Capitolo Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Capitolo Han® Q
Capitolo Han-Modular®
Capitolo Han A®
Capitolo Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta