Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Ricambio
2
Inserti
7
Codice prodotto: 09 30 016 5422
Han B Protect Cover Die Cast for Hoods P
Han B Protect Cover Die Cast for Hoods P

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per custodie volanti, Metallo, Con cordino di aggancio
Taglia: 16 B
Aggancio a doppia leva
Policarbonato (PC), Acciaio inox
Materiale (guarnizioni): NBR
Grado di protezione: IP65
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 30 016 5422
Han B Protect Cover Die Cast for Hoods P
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Ricambio
2
Inserti
7
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di accessorio Coperchio
  • Descrizione degli accessori
    per custodie volanti
    Metallo
    Con cordino di aggancio
Versione
  • Taglia 16 B
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
  • Han-Easy Lock® si
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (grigio polvere)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 80 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140046498
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta