Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 30 010 5404
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per supporto a molla per coperchio
10 B
Aggancio a leva singola
Metallo
Grado di protezione: IP65
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 30 010 5404
Han B Base Panel 1 Lever Metal Cover
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
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for bearing pedestal
Version
  • Size 10 B
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 59.9 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140045279
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal
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
Connettori Industriali Han®
Capitolo Accessori
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta