Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 20 000 9919
PE screw M3,5 for Han 10/16 A, Han 15/25
PE screw M3,5 for Han 10/16 A, Han 15/25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Viti di terra
Han A®, Han® 15 D, Han® 25 D
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 20 000 9919
PE screw M3,5 for Han 10/16 A, Han 15/25
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory PE screw
  • Description of the accessory
    Han A®
    Han® 15 D
    Han® 25 D
Technical characteristics
  • Size M3.5
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140038172
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Accessori
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta