Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
2
Accessories
4
Codice prodotto: 09 18 560 5909
SEK-18 SV MA STD STR45PR-IN RLG 60P AUS4
SEK-18 SV MA STD STR45PR-IN RLG 60P AUS4

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 60
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: NM 30 (S4)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 18 560 5909
SEK-18 SV MA STD STR45PR-IN RLG 60P AUS4
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
2
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Baureihe SEK Standard
  • Komponente Male connector
  • Kontaktbeschreibung Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 60
  • Termination length 4.5 mm
  • Locking type With long levers
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Insertion force ≤ 120 N
  • Withdrawal force ≤ 120 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 15.36 g
  • Ursprungsland Czechia
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140034792
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta